メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

OpenCVはオープンソースのコンピュータ・ビジョン・ライブラリで、リファレンス画像との比較やナンバープレートの抽出などに用いられる画像処理機能が実装されており、スマートファクトリー、スマートインフラ他、幅広い分野で活用されています。OpenCV Acceleratorは、ルネサス独自の画像処理に適したハードウェア DRP を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化することにより、お客様のシステム性能向上を実現します。

特長

  • Easy to use
    • OpenCV互換のインタフェースにより、ハードウェアを意識することなくアプリケーションソフトウェアを開発できる
  • Performance
    • 画像処理用のハードウェアアクセラレータにより画像処理を高速化できる
  • CPU off-load
    • 画像処理をハードウェアアクセラレータで実行することでCPU処理負荷を軽減できる

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーション(FA)
  • スマートインフラストラクチャ
  • ロボティクス

説明

OpenCV Accelerator は Linuxでサポートされる OpenCVの一部の機能を自動的に画像処理アクセラレータ(DRP)で実行することで、画像処理の高速化とともにCPU負荷を軽減することができます。また、OpenCV Accelerator のインタフェースは、OpenCVと互換であるため、ハードウェアを意識する必要はありません。また、開発済みのアプリケーションソフトウェアやOpenCVを使ったオープンソースのアプリケーションソフトウェアはソフトウェアの変更なしで高速化することができます。

画像
OpenCV Accelerator:ハードウェアを意識せずにアプリ開発できる。オープンソースアプリや開発済みアプリを変更なしで高速化できる

機能・性能

提供しているOpenCV Accelerator機能と主な性能は下表の通りです。

FunctionDescription
cv::resizeResize an image
cv::cvtColor (YUV2RGB)Change color space YUV to RGB
cv::cvtColorTwoPlane (YUV2RGB_NV12)Change color space NV to RGB
cv::GaussianBlurGaussian filter
cv::dilateDilates an image
cv::erodeErodes an image
cv::morphologyExMorphological transformations
cv::filter2DConvolves an image
cv::sobelSobel filter
cv::adaptiveThresholdAdaptive threshold
cv::matchTemplateCompares a template against overlapped image regions
cv::warpAffineAffine transformation
cv::warpPerspectivePerspective transformation
cv::pyrDownBlurs an image and downsamples
cv::pyrUpUpsamples an image and then blurs
cv::FASTCorner detection using FAST algorithm
画像
OpenCV Accelerator and CPU performance

Performance measurement conditions:

  • RZ/V2MA CPU (Cortex®-A53 Dual 996MHz)
  • Input image resolution is FHD (1920x1080). Processing time depends on setting parameters.

OpenCV使用例

以下の例は、製造ラインでの外観検査でのOpenCV 画像処理によるテキストの抽出と印刷状態の検査です。 OpenCV Accelerator で 適用的二値化“Binarization Adaptive”と膨張”Dilate”を実行し、CPU でクロッピング”Cropping”、輪郭検出”Find contours”、および印刷されたテキストの検査を実行します。 OpenCV Accelerator を使用することで、画像処理の一部を高速化し、全体の処理時間を短縮できます。 さらに、OpenCV Accelerator と CPU を並列処理することで、より高いパフォーマンスを得ることができます。

画像
OpenCV使用例
RZ/V2MA OpenCV Accelerator Support Package [V1.40]
RZ/V2MA向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
Software Packageルネサス
RZ/V2L OpenCV Accelerator Support Package [V1.10]
RZ/V2L向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
Software Packageルネサス
Face Mosaic Application (GitHub)
カメラ画像から人の頭部を検出しモザイク加工してディスプレイ表示するサンプルアプリケーションです。
Software Packageルネサス
3件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。