メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

IE850は、RH850、V850E2M マイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。 イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。

特長

  • 大容量トレース
    従来のV850ファミリ用IECUBEのトレース容量256Kフレームから強化し、IE850では512Kフレームのトレースが可能。オプション製品のQB-V850E2-SP(Green Hills System社製統合開発環境Multiで使用可能)を組み合わせることで、2.25Gバイト128Mフレームに拡張することもできます。当社製統合開発環境を使用すれば、関数の実行割合や、変数値のグラフ化、コール関係の可視化など多様な解析機能に応用できます。
  • 豊富なデバッグ機能
    フルスペックエミュレータならではの豊富なデバッグ機能を搭載。基本的なデバッグを支援するステップ実行、ブレーク機能、RAMモニター機能か ら、高度な解析を実現する時間測定機能、トレース機能、カバレッジ機能など、システム開発を効率化する機能が多く搭載されています。
  • 容易な機種展開
    IE850では、エミュレーションPODや各種アクセサリ(別売)を変更していただくだけで、 RH850、V850E2Mの各種マイコンの変更に対応できます。また、エミュレーションPODをIE850上部に乗せることでコンパクトに収まります。

リリース情報

ソフトウェア対象デバイス動作環境
CS+
評価版ダウンロード
RH850*1、V850
[詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語)
動作環境
IAR Embedded WorkbenchRH850、V850詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills MultiRH850、V850詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。

Notes:

バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
 

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.66 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 2.69 MB English
3件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 223 KB English
ツールニュース-リリース PDF 272 KB English
ツールニュース-リリース PDF 273 KB English
ツールニュース-リリース PDF 195 KB English
ツールニュース-リリース PDF 304 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 528 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 385 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 116 KB English
ツールニュース-リリース PDF 124 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 656 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 656 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 654 KB English
ツールニュース-リリース PDF 159 KB English
ツールニュース-リリース PDF 703 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 602 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 603 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 572 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 572 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 13.91 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 603 KB English
22件

IE850本体(QB-V850E2)の仕様

項目内容
ホストマシンインタフェースUSB(USB2.0 ハイスピード)
エミュレータ用電源別売のACアダプタより供給
エミュレータ本体寸法(mm)104(W) x 104(D) x 43(H)
エミュレータ本体重量約300g
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体(QB-V850E2)
  • USBインタフェースケーブル
  • EA取り外しスティック

Note:エミュレーションPOD、ACアダプタ、変換基盤などのオプション製品は別売りです。

システム構成

画像
システム構成

オプション製品(別売)

  • エミュレーションPOD
  • エクスチェンジアダプタ
  • エミュレータコネクタ(YQコネクタ)
  • ターゲットコネクタ
  • スペースアダプタ
  • マウントアダプタ
  • ACアダプタ *「ACアダプタ」欄を参照ください。

RH850ファミリ用エミュレーションPOD

エミュレーションPOD対応MCU
RTE7701460EPA00000RRH850/D1L1、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1M1、RH850/D1M1-V2、RH850/D1M1H、RH850/D1M1A、RH850/D1M2、RH850/D1M2H、R7F701417、R7F701437
RTE7701216EPA00000RRH850/E1M-S2
RTE7701202EPA00000JRH850/E1M-S、RH850/E1L
RTE7701427EPA00000R
(新規採用非推奨品)
RH850/D1M1、RH850/D1M1H、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1L1
RTE7701412EPA00000R
(新規採用非推奨品)
RH850/D1M2、RH850/D1M2H

RH850用オプション製品の詳細は、製品展開(RH850用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

V850E2M用エミュレーションPOD

エミュレーションPOD対応MCU
QB-V850E2FX4H-PD(保守製品)V850E2/Fx4、V850E2/Fx4-H、V850E2/Fx4-M
QB-V850E2SX4H-PD(保守製品)V850E2/Sx4-H
QB-70F3537-PD(保守製品)V850E2/DJ4、V850E2/DP4-H

V850E2M用オプション製品の詳細は、製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

ACアダプタ

IE850用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850には同梱されておりません。

仕向け地域発注型名 
日本向けQB-V850E2-PW-JP 
米国向けQB-V850E2-PW-EA 
中国向けQB-V850E2-PW-CN 
香港向けQB-V850E2-PW-HKオーダー受付終了
韓国向けQB-V850E2-PW-KRオーダー受付終了
シンガポール向けQB-V850E2-PW-SGオーダー受付終了
欧州向けQB-V850E2-PW-EE 

Notes:

  • 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。 また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-V850E2-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。 その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
  • 上記仕向け地域以外で使用する場合は、使用する地域の法令に適合したACアダプタをお客様にて用意してください。
    ACアダプタの仕様:15V 4A、 DCプラグ規格:PLUG No.=PL05B (EIAJ No.=EIAJ-5) DCプラグ外径6.5mm、内径4.3mm、センタープラス

設計支援情報

IE850 ユーザ向け情報

サポートコミュニティ

  1. エミュレーターIE850 (旧 IECUBE2)のファームウエア書き換えについて

    ファームウエアをV850用からRH850用に書き換えたのですがPODのLEDインジケータが点灯しません。 V850のときは点灯してい ...

    2016年6月30日
  2. CC-RL/CC-RX/CC-RHでVisual Studioの__debugbreak()機能のようなものを作って試してみようと思います

    こんにちは。NoMaYです。昔、Windowsアプリケーションを作っていた頃、WindowsのDebugBreak()というAPIでブレークポイントを(諸般の事情で)手作 ...

    2023年6月21日

ナレッジベース

  1. ソケットに2本の突起があるが、カットしてもよいか

    この突起は基板への位置合わせ用のものです。この突起をなくした場合にはハンダ付けのときに位置がずれて、隣同 ...

    2021年12月29日
  2. デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RH850]

    ... アルタイムOS [RI850V4] V2, RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850],  E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R], E1 エミュレータ [R0E000010KCE00] EOL(生産終了),IE850A [RTE0T0850AKCT00000J],IE850, e² studio, CS+   English

    2024年6月17日
  3. デバッグもしくは書き込みを行うと、ツール接続に失敗する

    ... 上記(1)~(2)を繰り返し、全てのUSB Root Hubの設定を変更します。 適用製品 CS+ (旧 CubeSuite+) MINICUBE2[QB-MINI2] MINICUBEIE850 (旧 IECUBE2) IECUBE Integrated Debugger Renesas Flash Programmer QB-Programmer 英語版へ

    2021年12月29日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (9件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。