メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

EZ-Cube 已经停产。

如果您使用RL78和RX MCU产品,请查看EZ-Cube2的相关信息。

有其他任何需求,请联系瑞萨电子代理商或办事处。

EZ-CUBE 是具有flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。

概要

画像
EZ-Cube

EZ-CUBE (YRCNEZCUBE01)

目标芯片

  • RL78族
    • RL78G系列
    • RL78I系列
  • 78K0
    • Kx2系列
    • Lx3系列
  • 78K0R
    • Kx3系列
    • Lx3系列
  • RX
    • RX600系列*
    • RX200系列*
    • RX100系列*
  • V850
    • Jx3系列
    • Jx3-L系列
  • 面向中国的MCU
    • 79F7027/28, 79F7023/24, 79F7025/26
    • R7F0Cxx系列

*: RX只支持FINE接口的芯片

软件

  • CS+
  • Renesas Flash Programmer

功能

部分EZ-CUBE 的功能依据使用的芯片。当目标芯片为RL78微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。

调试功能

功能规格定义
目标接口TOOL0
安全10字节ID码验证
下载支持
执行全速执行,忽略断点执行,单步执行,下一步执行,运行至此,重启
硬件断点访问断点:1个
软件断点支持多个
调试所占用的用户空间根据设备而不同

Flash编程功能

功能规格定义说明
主机接口USB2.0
目标接口TOOL0
目标系统电压2.7到5.5 V (根据目标设备而定)
时钟提供使用内部高速振荡器
电源5 V ±0.3V(最大电流:100mA)
获取设备特定信息使用RENESAS ELECTRONICS 的参数文件
安全标志设置支持
脱机操作不支持(必须连接主机)

特征

  • 片上调试和Flash编程
    可以调试已连接到目标板上的微控制器。并可将程序写入控制器的内置flash存储器中。
  • 价格低廉
    比较其他在线仿真器,EZ-CUBE的价格更加低廉。可节省初期开发投资。
  • 支持产品范围广
    EZ-CUBE能支持瑞萨电子8位到32位的内置Flash存储器微控制器。
  • 支持单电源的Flash产品
    EZ-CUBE今后会支持更多的产品
  • 体积小巧,便于使用
    EZ-CUBE的体积小巧59 x 35 x 13 mm,便于携带。

标准配置

  • EZ-CUBE本体
  • USB电缆
  • 8pin目标线缆
  • 软件光盘
    • 软件
    • 用户手册

基本规格

分类项目规格
EZ-CUBE工作电压USB接口供电(5 V)
工作环境湿度: 40 - 80% RH(无结露)
保存湿度: 40 - 80% RH(无结露)
外形尺寸59 x 35 x 13 mm
重量约40g
主机界面目标主机兼容IBM PC/ATTM
目标操作系统Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
USB2.0
USB连接线1.0 m
消耗电流最大500 mA
目标界面目标线缆8引脚线缆
供电电压5 V±0.3V(典型值)
供电电流最大100 mA
电压范围2.7 – 5.5 V

支持芯片

更新日期: 2015.12.14

MCUs
RL78RL78G系列G10, G12, G13, G14
RL78I系列I1A
78K0Kx2系列KB2,KC2,KD2,KE2,KF2
Lx3系列LC3,LD3,LE3,LF3
78K0RKx3系列KE3,KF3,KG3,KH3,KJ3
Lx3系列LF3,LG3,LH3
RXRX600系列R5F563T4/5/6
RX200系列RX210, RX220
RX100系列RX111
V850Jx3系列JJ3,JG3
Jx3-L系列JF3-L,JG3-L
面向中国的MCU79F7027/28, R7F0C001/2, R7F0C003/4, R7F0C008/9, R7F0C010, R7F0C014, R7F0C016, R7F0C80xx, R7F0C019, R7F0C901/2, R7F0C903-908
79F7023/24, 79F7025/26, R7F0C30xx, R7F0C999(R7F0C011/12/13仿真片)

固件信息

固件名称对应器件系列
Firmware_20140925 (ZIP)78K0/Kx2, 78K0/Lx3, 79F7023/24, 79F7025/26,
R7F0C30xx, R7F0C01xx, R7F0C999(R7F0C011/12/13仿真片)
Firmware_20140925 (ZIP)78K0R/Kx3, 78K0R/Lx3
Firmware_20140925 (ZIP)R5F563T4/5/6, RX210, RX220, RX111
Firmware_20140925 (ZIP)RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14, RL78/I1A, 79F7027/28, R7F0C001/2, R7F0C003/4, R7F0C008/9, R7F0C010, R7F0C014, R7F0C016, R7F0C019, R7F0C901/2, R7F0C908
Firmware_20140925 (ZIP)RL78/G10, R7F0C80xx
Firmware_20140925 (ZIP)V850/Jx3, V850/Jx3-L

*: RX_OCD_FW_V102只支持CS+ V3.00及以上版本

RX_OCD_FW_V101只支持CubeSuite+ V2.02及以下版本

系统配置

使用CS+ or RFP(Renesas Flash Programmer)

画像
EZ-Cube System Config

PC接口

USB(USB 2.0)

操作环境

IBM PC/AT compatibles

  • 32-bit editions of Windows Vista®
  • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 7
  • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 8
  • 32-bit and 64-bit editions of Windows® 10

视频资料

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      文件名更新大小下载
      EZ-CUBE视频资料2011年9月724 KB瑞萨电子 EZ-CUBE (PDF)

      EZ-CUBE调试器使用要求以及注意事项

      EZ-CUBE调试器使用要求

       

      • 在使用EZ-CUBE对指定芯片进行调试之前,必须在PC机上安装CS+ 和USB驱动;
      • CS+ 正常运行,必须保证PC机上安装有以下软件:

        • Microsoft .NET Framework 4 + language pack
        • Runtime library of Microsoft Visual C++ 2010 SP1
        • Internet Explorer 7 or later

        注意事项

         

        • 安装软件时,请不要使用中文目录名称、中文文件夹以及中文文件名称
        • 软件安装完成之后才能将EZ-CUBE连接到主机
        • 更换调试目标芯片系列时,务必要先对EZ-CUBE固件进行更新

        目标器件

      ターゲットデバイス

      分類 タイトル 日時
      アップデート-統合開発環境
      ログインしてダウンロード ZIP 1,352.11 MB English
      アップデート-統合開発環境
      ログインしてダウンロード ZIP 777.14 MB English
      アップデート-統合開発環境
      ログインしてダウンロード ZIP 1,396.62 MB English
      3件
      分類 タイトル 日時
      マニュアル-開発ツール PDF 390 KB 简体中文
      マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB 简体中文
      2件