メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

画像
Wi-Fi Development Banner

Wi-Fi implementation is made simple and fast by adding a comprehensive suite of AT-Commands to our wireless family (DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth® Low Energy combo).

You can access the industry-leading low power features of the DA16200/DA16600 family simply, quickly and without having to develop any complex software on the Wi-Fi side.

  • A full end-to-end solution
  • Fast prototyping, fast implementation, fast to market
  • Ready to use examples for drag and drop
 

Benefits

  • Fast and easy development
  • Limited software development
  • No Wi-Fi stack knowledge needed
  • Fully certified DA16200 module
画像
AT Command

特長

  • Wi-Fi provisioning
  • MQTT commands
  • Sleep commands
  • Firmware update Over-the-Air commands (OTA)
  • GPIO configuration commands
  • Custom AT

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 83.97 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 915 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 1.38 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 1.57 MB
5件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 5.58 MB
The DA16200 and DA16600 enable host communication through UART, SPI, and SDIO interfaces with full AT command support. This guide details configuration, data exchange, and AT command syntax for parameters, and expected responses, with practical examples for networking, Wi-Fi, security, and advanced features such as MQTT, HTTP, OTA, and Bluetooth® LE.
データシート PDF 3.62 MB
その他資料
ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
クイックスタートガイド PDF 1.19 MB
クイックスタートガイド PDF 1.56 MB
クイックスタートガイド PDF 1.40 MB
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 83.97 MB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。