メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスはNFC技術のリーダーであり、セキュア通信、ワイヤレス給電、モノのインターネット(IoT)コネクティビティむけの最先端ソリューションを提供しています。 消費者向け、および産業向けアプリケーションが無線ソリューションへとシフトするにつれ、携帯電話、ウェアラブルデバイス、およびスマートPOS(POS)端末の各社は、その利便性、設計の柔軟性、および長期的な耐久性を理由にNFC技術を採用しています。 当社の革新的なNFC技術は、POS、入退室管理、プリンタ、FA、スマート家電、ウェアラブル、医療機器など、幅広いアプリケーションに役立っています。

相互運用性を高める正弦波アーキテクチャ

相互運用性を高める正弦波アーキテクチャ

内蔵の純正弦波出力を特徴とする当社のトランスミッタは、外付けのEMCフィルタやほとんどの適合コンポーネントが不要となり、NFCの相互運用性を向上させ、複雑さを軽減し、性能を高めます。

効率的な処理のための分割スタックアーキテクチャ

効率的な処理のための分割スタックアーキテクチャ

当社のNFCコントローラは、タイムクリティカルなNFCコマンド用に組み込みハードウェア・アクセラレータを備えた分割スタックアーキテクチャを採用しています。ホストMCUの負荷を軽減し、システム負荷を低減し、ソフトウェア統合を合理化して迅速な開発を実現します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

先進のNFCリーダー

先進のNFCリーダー

最適化されたRF性能、複雑なEMCの低減、かさばるフィルタや整合回路が不要で最小限の外付け部品を実現する様に設計された、ルネサスの次世代NFCリーダーICをご覧ください。 堅牢な非接触通信を伴う、コンパクトで信頼性の高い設計に最適です。市場投入までの時間を短縮します。

Innovative Renesas NFC Reader Portfolio

フルに統合されたNFC WLCリスナー

フルに統合されたNFC WLCリスナー

PTX30Wは、ウェアラブル向けの初の完全一体型NFCワイヤレス充電リスナーです。 先進的なNFCタグ、パワーハーベスティング回路、リチウム電池充電器が1つのコンパクトなソリューションに統合されています。 スマートリング、フィットネストラッカー、スタイラスペン、スマートグラス、補聴器などに最適です。

PTX30W for NFC Wireless Charging

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。