メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_7691
Pkg. Type SDIP
Pkg. Dimensions (mm) 58 x 17 x 5.08

環境及び輸出分類情報

ECCN 5A002
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
HTSUS

製品スペック

Lead Count (#) 64
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Lead Compliant No
Length (mm) 58
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 58 x 17 x 5.08
Pkg. Type SDIP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 5.08
Width (mm) 17

説明

UPD78002xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。