メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、J-FET インプット、低オフセット電圧、高安定性、低消費電力、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_8308
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 1.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyPHILIPPINES
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)2.8
CMRR (dB)80
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Dual Operational AmplifierDual Power Supply, J-FET Input, Low Offset Voltage, High-stability, Low Power Consumption
IBIAS (nA)0.05
IS (mA)1.4
IS per Amp (mA)1.4
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))3
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)3
Longevity2034 3月
MOQ4000
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)3
Output Voltage Swing Range (V)V-+3 - V+-3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 1.1
Pkg. TypeTSSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)5.5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2.2
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.1
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)5 - 16
Width (mm)3

説明

μPC835は、安定性と精度において、J-FET入力オペアンプであるμPC832および4062の最新バージョンです。 μ PC835は、出力段にfT = 300MHzの高速PNPトランジスタを採用することで、低消費電力と高安定性の両方を実現したJ-FET入力デュアルオペアンプです。 さらに、J-FET入力を採用しているにもかかわらず、μ PC835は抵抗トリミング方式(当社の高精度オペアンプで実績のある手法)と高精度基準電圧を採用することで、従来の汎用オペアンプを凌駕する低オフセット電圧特性を実現しています。 μ PC835は、特に容量性負荷接続時の安定性が要求される計測機器や制御機器での使用に最適です。