メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧:±3mV MAX
  • スルーレート:5.5V/μs(標準)
  • ユニティゲイン周波数:2.8MHz(標準)
  • 低消費電力:ICC ≤ 2.2 mA MAX.(比較的高いスルーレートと帯域幅を維持しながら回路電流を低減)
  • 容量性負荷(4000pF、AV = +1)に対して高い安定性を確保
  • 内部周波数補償
  • 小型パッケージ TSSOP(3×3mm²ボディ)パッケージを採用することで、標準的なSOP形状と比較してパッケージ全体のサイズを30~40%小型化

説明

μPC835は、安定性と精度において、J-FET入力オペアンプであるμPC832および4062の最新バージョンです。 μ PC835は、出力段にfT = 300MHzの高速PNPトランジスタを採用することで、低消費電力と高安定性の両方を実現したJ-FET入力デュアルオペアンプです。 さらに、J-FET入力を採用しているにもかかわらず、μ PC835は抵抗トリミング方式(当社の高精度オペアンプで実績のある手法)と高精度基準電圧を採用することで、従来の汎用オペアンプを凌駕する低オフセット電圧特性を実現しています。 μ PC835は、特に容量性負荷接続時の安定性が要求される計測機器や制御機器での使用に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bandwidth (MHz)2.8
Offset Voltage (Max) (mV)3
IBIAS (nA)0.05
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
Output Voltage Swing Range (V)V-+3 - V+-3
IS per Amp (mA)1.4
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)5.5
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2.2
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP3 x 3 x 1.180.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC835MN-KAA-E2-ATActiveAvailable2034 Mar在庫ありTSSOP1ku | $1.0651PHILIPPINESJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。