特長
- 入力オフセット電圧 ±2mV(標準)
- 入力バイアス電流 10pA(標準値)
- スルーレート 3V/μs(標準)
- ゼロクロス周波数 1MHz(標準)
- 回路電流 400μA(標準)
- ±2Vから動作
- 内蔵位相補正回路
- 内蔵出力短絡保護回路
- 標準デュアルオペアンプ端子接続
- 8ピン プラスチックSOPパッケージ
説明
µPC832、4062は低消費電流J-FET入力オペアンプで、ICC 400μA(標準)の低消費電力と±2Vからの低電圧動作を実現します。 J-FET入力を採用しているため、入力インピーダンスが高く、従来の低消費電力オペアンプと比較してACが大幅に改善されています。 したがって、各種バッテリ駆動電子機器における増幅回路や能動フィルタなどの応用回路に最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 2 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Bandwidth (MHz) | 1 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 10 |
| IBIAS (nA) | 0.01 |
| IOUT (A) | 0.035 |
| CMRR (dB) | 90 |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 2 - 16 |
| IS per Amp (mA) | 0.4 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 2 - 16 |
| Slew Rate (V/µs) | 3 |
| VS (Min) (V) | 2 |
| VS (Max) (V) | 16 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 10 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 0.4 |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | SPICE |
適用されたフィルター