メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧 ±2mV(標準)
  • 入力バイアス電流 30pA(標準)
  • スルーレート 13V/μs(標準)
  • ゼロクロス周波数 3MHz(標準)
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護回路
  • 8ピン プラスチックSOPパッケージ

説明

μPC822、4072は低ノイズ汎用J-FET入力オペアンプで、フィルタやアクティブフィルタなどの応用回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bandwidth (MHz)3
Offset Voltage (Max) (mV)10
IBIAS (nA)0.03
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
IS per Amp (mA)4
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)13
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))10
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)4
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC822G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC822G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.686Embossed Tape1THAILANDJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。