特長
- 入力オフセット電圧:±1mV(標準) (最大±2.5mV)
- VIO温度ドリフト:±7μV/°C(標準)
- 入力バイアス電流:50pA(標準)
- スルーレート:25V/µs(標準)
- ユニティゲイン周波数:6MHz(標準)
- 入力等価雑音電圧密度:19nV/Hz(標準) (f = 1kHz)
- 容量性負荷に対する安定動作:(容量性負荷 220pF、AV = +1)
- 内蔵位相補正回路
- 内蔵出力短絡保護回路
- 標準シングルオペアンプ端子接続(ピン互換)
説明
μPC813はμPC811の高速バージョンです。 J-FET入力オペアンプは、出力段に高速PNPトランジスタを搭載し、25V/μsという高スルーレートで安定した動作を実現します(利得1、全帰還時)。このオペアンプの入力段には、ルネサスの他の高精度オペアンプや高精度基準電圧で実証済みの抵抗トリミング手法が採用されており、JFET入力でありながら従来の汎用オペアンプを凌駕する優れた低オフセット電圧特性を実現しています。 同一シリーズにおいて、μPC814、4094も同様の回路構成で提供されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85, -40 to +85°C |
| Bandwidth (MHz) | 6 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 2.5 |
| IBIAS (nA) | 0.05 |
| CMRR (dB) | 100 |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | No |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 5 - 16 |
| IS per Amp (mA) | 2.5 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 5 - 16 |
| Slew Rate (V/µs) | 25 |
| VS (Min) (V) | 5 |
| VS (Max) (V) | 16 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 2.5 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 3.4 |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | SPICE |
適用されたフィルター