メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、低ノイズ、演算増幅回路内蔵、民生機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)8
Temp. Range (°C)-20 to +80
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)3.5
CMRR (dB)90
Carrier TypeEmbossed Tape
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier, Dual Power Supply, Low Noise, Built-in Phase Correction Circuit
GBA (Ref. Only) (MHz)3.5
IBIAS (nA)60
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)4
Lead CompliantYes
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ1
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)6
Operating Temperature Topr (Max) (°C)80 - 80
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$0.91
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)1
Tape & ReelYes
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)4
Vcc (V)4 - 16
Width (mm)4.4

説明

μPC258および4558は、位相補正回路を内蔵したデュアルオペアンプで、高速、広帯域、低ノイズを特長としています。 したがって、アクティブフィルタ、オーディオアンプ、VCOなどの応用が、シンプルな回路構成で実現できます。 動作周囲温度に応じて、µPC258は通信アプリケーションに適し、µPC4558は汎用用途に適しています。 さらに、選別されたDCアイテムを組み合わせた特別構成商品もご用意しております。 このシリーズに加え、同じ回路構成のクワッド型オペアンプµPC458および4741も提供されています。