メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar クアッド・オペアンプ、AB級プッシュプル回路、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_7679
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):10.2 x 4.4 x 1.8
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bandwidth (MHz)1
CMRR (dB)90
Channels (#)4
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Dual Supplies (±V)16 - 16
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Quad Operational Amplifier
GBA (Ref. Only) (MHz)1
IBIAS (nA)45
IS (mA)2.8
IS per Amp (mA)2.8
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Input Voltage (Max) (V)32
Input Voltage (Min) (V)3
Lead CompliantNo
Lead Count (#)14
Length (mm)10.2
Longevity2030 3月
MOQ1
Min Operating Temperature (°C)-40
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Offset Voltage (Max) (mV)7
Operating Temperature Topr (Max) (°C)85 - 85
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)10.2 x 4.4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)0.8
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2.8
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.8
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)32
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 32
Width (mm)4.4

説明

µPC452、3403は、単一電源オペアンプµPC451、324の高性能バージョンです。 出力段にはクロスオーバー歪みを回避するためクラスABプッシュプル回路を採用し、このオペアンプの交流特性も改善されています。 さらに、この単一電源オペアンプは正負両方の電源で動作可能で、そのコモンモード入力電圧範囲もV-(GND)レベルから使用できます。 したがって、このアンプは単一電源ACアンプを含む様々な応用回路に広く使用できます。 動作周囲温度に応じて、µPC452は通信アプリケーションに適し、µPC3403は汎用用途に適しています。