メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力オフセット電圧:±2mV(標準)
  • 入力オフセット電流:±5nA(標準)
  • 入力バイアス電流:45nA(標準)
  • スルーレート:0.8V/μs(標準)
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護
  • 標準クワッドオペアンプ端子接続(ピン互換)

説明

µPC452、3403は、単一電源オペアンプµPC451、324の高性能バージョンです。 出力段にはクロスオーバー歪みを回避するためクラスABプッシュプル回路を採用し、このオペアンプの交流特性も改善されています。 さらに、この単一電源オペアンプは正負両方の電源で動作可能で、そのコモンモード入力電圧範囲もV-(GND)レベルから使用できます。 したがって、このアンプは単一電源ACアンプを含む様々な応用回路に広く使用できます。 動作周囲温度に応じて、µPC452は通信アプリケーションに適し、µPC3403は汎用用途に適しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bandwidth (MHz)1
Offset Voltage (Max) (mV)7
IBIAS (nA)45
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
IS per Amp (mA)2.8
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)0.8
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2.8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP—140.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC452G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP
UPC452G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.783Embossed TapeTHAILANDJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。