メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低供給電流:800µA(標準値)
  • 非常に低い入力バイアス電流およびオフセット電流
  • 高入力インピーダンス...J-FET入力段
  • 低供給電圧動作
  • 出力短絡保護回路
  • 内部周波数補償

説明

µPC4064は、±2Vという低い電圧レベルで動作する低消費電力のJ-FET入力クワッドオペアンプです。 入力電流は通常1mA未満です。 入力バイアス電流およびオフセット電流がわずか数pAと低いため、µPC4064は携帯型測定機器に最適な選択肢です。

パラメータ

属性
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)1
Offset Voltage (Max) (mV)10
IBIAS (nA)0.01
IOUT (A)0.035
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)2 - 16
IS per Amp (mA)0.8
Single Supply Voltage Range (V)2 - 16
Slew Rate (V/µs)3
VS (Min) (V)2
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))10
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.8
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.8140.65
SOP140.65

適用されたフィルター