メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 内部周波数補償
  • 短絡保護

説明

µPC1458は、内部周波数補償回路を備えたデュアル汎用オペアンプです。 幅広いアナログ用途を想定しています。 高いコモンモード電圧範囲で、ラッチアップ傾向がないため、この増幅器は電圧フォロワーとして使用するのに理想的です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3.5
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)80
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)15 - 32
IS per Amp (mA)3
Single Supply Voltage Range (V)15 - 32
Slew Rate (V/µs)1
VS (Min) (V)15
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65

適用されたフィルター