メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
DPAK TO-252 に収められた 700V、480mΩ、SuperGaN FET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DPAK
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypeDPAK
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)465
Coss (Typical) (pF)8
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)5
Qg typ (nC)5.2
Qoss (nC)9.2
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)480
RDSON (max) (mΩ)560
Ron * Qoss (FOM)4416
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)700
Vth typ (V)2
trr (Typical) (nS)27.6

説明

TP70H480G4ZS 700V、480mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を実現します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を最小限に抑えることで、シリコンよりも高い効率を実現します。 このTP70H480G4ZSは、コモンソース構成のDPAK TO-252パッケージで入手できます。