特長
- DPAK TO-252パッケージの480mΩ、700V GaNデバイス
- Gen IV テクノロジー
- JEDEC認定のGaN技術
- ダイナミックRDS(on)eff テスト済み
- ロバスト設計は、以下によって定義されます。
- 広いゲート安全マージン
- 過渡過電圧機能
- 低QRR
- クロスオーバー損失の低減
- RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
- ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
- 電力密度の向上
- システムのサイズと重量を削減
- 全体的なシステムコストの削減
- 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に制御できます
- 性能向上のためのケルビン源
- より高いしきい値電圧によりe-modeに対してノイズ耐性を向上させます
説明
TP70H480G4ZS 700V、480mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を実現します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を最小限に抑えることで、シリコンよりも高い効率を実現します。 このTP70H480G4ZSは、コモンソース構成のDPAK TO-252パッケージで入手できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Blocking Capability | Uni-Directional Switch |
| Qualification Level | Standard |
| Vds min (V) | 700 |
| V(TR)DSS max (V) | 800 |
| RDSON (Typ) (mΩ) | 480 |
| RDSON (max) (mΩ) | 560 |
| Vth typ (V) | 2 |
| Id max @ 25°C (A) | 5 |
| Qg typ (nC) | 5.2 |
| Qoss (nC) | 9.2 |
| Ron * Qoss (FOM) | 4416 |
| Ciss (Typical) (pF) | 465 |
| Coss (Typical) (pF) | 8 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Temp. Range (°C) | -55 to +150°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type |
|---|
| DPAK |
アプリケーション・ブロック図
| Wi-Fi-Enabled Smart Dimmer Switch Wi-Fi smart dimmer switch design with two-wire, no-neutral installation, broad load compatibility, and efficient lighting control. |
その他アプリケーション
- 幅広いデータ通信
- 産業用機器
- PVインバーター
- サーボモータ
適用されたフィルター