メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
700V 240mΩ SuperGaN GaN FET (PQFN56)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN56
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypePQFN56
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)487
Coss (Typical) (pF)16.3
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)8
Price (USD)$0.9333
Qg typ (nC)5.4
Qoss (nC)17
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)240
RDSON (max) (mΩ)312
Ron * Qoss (FOM)4080
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)700
Vth typ (V)2
trr (Typical) (nS)29

説明

TP70H300G4JSGB 700V 480mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、5x6 PQFN業界標準パッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、2kVを超えるHBM ESD定格を誇り、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。