メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • DPAK TO-252パッケージの700V、240mΩ GaNデバイス
  • Gen IV テクノロジー
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)effテスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧耐量
  • 低QRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量を削減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に制御できます
  • 性能向上のためのケルビン源
  • より高いしきい値電圧によりe-modeに対してノイズ耐性を向上させます

説明

TP70H240G4ZS 700V、240mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を実現します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を低減することで、シリコンよりも高い効率を提供します。 このTP70H240G4ZSは、コモンソース構成のDPAK(TO-252)パッケージで入手できます。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)700
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)240
RDSON (max) (mΩ)312
Vth typ (V)2
Id max @ 25°C (A)8
Qg typ (nC)5.4
Qoss (nC)17
Ron * Qoss (FOM)4080
Ciss (Typical) (pF)487
Coss (Typical) (pF)16.3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. Type
DPAK

アプリケーション

  • 幅広いデータ通信
  • 産業用機器
  • PVインバーター
  • サーボモータ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP70H240G4ZS-TRActiveAvailable在庫ありDPAK1ku | $0.7Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN

イベント&ウェビナー

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。