メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
700V 150mΩ SuperGaN FET (PQFN88業界標準パッケージ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN88
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypePQFN88
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)491
Coss (Typical) (pF)27
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)14.2
Price (USD)$1.5912
Qg typ (nC)5.5
Qoss (nC)27
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)150
RDSON (max) (mΩ)180
Ron * Qoss (FOM)4050
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)700
Vth typ (V)2
trr (Typical) (nS)28.6

説明

TP70H150G4LSGB 700V、150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQFN業界標準パッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® プラットフォーム上に構築されたノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを統合し、2kVを超えるHBM ESD定格を達成します。 このデバイスは、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。