メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
650V/110mΩ 高耐圧GaN双方向スイッチ(TOLTパッケージ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TOLT
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
HTS (US)8541.29.0095
RoHS (TP65B110HRU-TR)英語日本語
Pb (Lead) Free
ECCN (US)

製品スペック

Pkg. TypeTOLT
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Assembly LocationMALAYSIA
Blocking CapabilityBidirectional Switch
Ciss (Typical) (pF)810
Coss (Typical) (pF)63
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)24
Qg typ (nC)6.8
Qoss (nC)62
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)110
RDSON (max) (mΩ)140
RXEN PolarityBidirectional GaN
Ron * Qoss (FOM)6820
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)650
Vth typ (V)3
Wafer Fab LocationJAPAN

説明

TP65B110HRUは、ルネサスのSuperGaN® Gen I 双方向プラットフォームを基盤とするオン抵抗650V 110mΩの共通ドレイン双方向スイッチ(BDS)です。 最小クラスのフットプリントで、双方向に電流を導通し電圧を遮断するとともに、クラス最高水準のFOM(Figure of Merit)を実現します。 本デバイスは、モノリシックな高耐圧双方向ディプリーションモードGaNとノーマリーオフの低電圧シリコンMOSFETを組み合わせることで、優れた性能、標準ゲートドライブ互換性を確保できる高いしきい値、容易な統合性、および先進的な電力アプリケーション向けの高い信頼性を提供します。