メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性パワーマネージメント

ルネサスの耐放射線・放射線トレラント電源製品は、宇宙・苛酷環境向けアプリケーションにおいて、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラが要求する厳しい電圧精度を実現しています。 当社のソリューションは、入力電圧、負荷電流の変動、スイッチングノイズ、大きな負荷変動に対して、高いレギュレーション精度を実現します。 これらの高信頼性電源製品は、混合放射線線量率やその他の苛酷環境下でも安定した性能を発揮します。

製造と試験に関する情報

ルネサスは、衛星通信や宇宙飛行システムなど幅広い分野で、高信頼・高効率・高精度な宇宙グレード製品を提供してきた卓越した実績を誇ります。

総線量(TID)耐性は、宇宙用途において重要な課題です。 私たちは、すべての宇宙用製品に放射線ロット受け入れ試験(RLAT)を実施することで、この問題に対処しています。 耐放射線製品では、低線量率および/または高線量率RLATをウエハごとに実施します。 放射線トレラント製品では、低線量率RLATをウエハロット単位で実施します。 ルネサスの宇宙向け製品は、シングルイベント過渡現象(SET)、書き換え(SEU)、および破壊的事象であるバーンアウトやラッチアップ(SEB/L)を含むすべてのシングルイベント効果(SEE)を低減し、重イオンの影響を受けても動作への影響を最小限に抑えるよう設計されています。

ルネサスの放射線耐性ハーメチックおよびプラスチック製品は、MIL-PRF-38535/QMLに準拠した生産工程で製造され、最高の信頼性を確保するために100%バーンイン処理が実施されています。 ルネサスは、自動車向け生産工程に準じたフローで放射線耐性を備えた宇宙用プラスチック製品を製造し、新しい宇宙用途向けに堅牢かつコスト効率の高いソリューションを提供しています。 最新技術を駆使したQML Class V/P/Q、および耐放射線特性を備えた宇宙用プラスチック製品は、高信頼性および宇宙市場に革命をもたらしています。

すべての製品を比較する