メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低消費電力
  • イネーブル信号間の遅延時間をプログラム可能、外付けコンデンサ不要で遅延時間を調整可能
  • 0.05VからVDDまでの電源監視、電圧監視しきい値を調整するための外付け抵抗不要
  • 出力段:反転または非反転オープンドレイン出力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • STQFN-12パッケージ

説明

このSLG7SQ47664Vは、小型、シングルチャネル、低電力のシンプルなシーケンサICです。 時間遅延とトリガ閾値を自由に設定でき、多くのアプリケーションで正確なパワーアップシーケンスを実現します。 PIN9およびPIN10のオープンドレイン出力段を備えたこのデバイスは、さまざまなロジックレベルとの互換性があり、I2Cを介して簡単に構成できます。

カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル製品の ページをご覧ください。

パラメータ

属性
Monitored Inputs1
Bias Voltage Range (V)2.3 - 5.5
Sequenced Voltages5.5 - 5.5
EnableActive High
Initial Startup Requirements1 UVLO 1EN
Power Down SequencingYes
Logic Leval (s)CMOS
Monitored Channels for non-complianceConfigurable
Preset Or Adjustable SequencePreset Order, Adjustable Delay
Sequenced Output ControlOpen Drain, NMOS
Advanced FeaturesI2C compatible, Configurable Hardware Device

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN1.6 x 1.6 x 0.55120.4

アプリケーション

  • デスクトップ/ノートパソコン、サーバー 
  • 低消費電力のポータブル機器
  • ルーター基地局
  • ラインカード
  • グラフィックカード
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb Free CategoryCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7SQ47664VActiveN/A在庫切れSTQFN1ku | $0.44712#1Pb-FreeTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。