特長
- 広い動作入力電圧範囲:4.5V〜22V
- 最大連続電流:6A
- 低RDSON nFETスイッチ内蔵:13mΩ
- ピンで選択可能なVIN 過電圧ロックアウト
- 2段階の自動nFET SOA保護:
- 25W SOAスレッショルド(ブランキング時間なし)
- 12.5W SOAスレッショルド、ブランキング時間:18ms
- コンデンサで調整可能な突入電流制御
- 2段階の電流制限保護:
- 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
- 内部短絡電流制限
- オープンドレイン FAULT シグナリング
- オープンドレインパワーグッドシグナリング
- MOSFETアナログ電流モニタ出力:10μA / A
- オンオフ制御:アクティブハイ
- 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
- 高速4kΩ出力放電
- 鉛フリー/ハロゲンフリー/RoHS対応パッケージ
説明
このSLG59H1132Vは、最大6Aまでのすべての4.5V〜22V電源レール用に設計された高性能、自己給電型の13mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計を使用しているため、このSLG59H1132Vは広い入力電圧範囲で安定した13mΩのRDSON を実現します。 斬新なFET設計と銅ピラーインターコネクトを組み合わせることで、SLG59H1132Vパッケージは大電流動作に対して低い熱抵抗も示します。 -40°C〜+85°Cの範囲で動作するように設計されているこのSLG59H1132Vは、低熱抵抗、RoHS準拠、1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| FET Pass Device Type | Single N-Channel |
| VIN Channel 1 min. (V) | 4.5 |
| VIN Channel 1 max. (V) | 22 |
| Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA) | 500 |
| Input Quiescent Current Channel 1, max (µA) | 610 |
| Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA) | 0.5 |
| Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA) | 3 |
| RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ) | 13 |
| IDS Channel 1 (A) | 6 |
| Enable | Active High |
| Output Voltage Slew Rate set by | Capacitor |
| Discharge Circuit | Yes |
| Undervoltage Protection | Yes |
| Over Voltage Protection | Yes |
| Power Good (PG), FAULT indicator | PG & FAULT |
| Reverse current blocking | No |
| Reverse voltage detection | No |
| Over Current Protection (OCP) | Adjustable |
| Over Current Protection Setting Range Channel 1 | 1 - 7 |
| Short Circuit Protection | Yes |
| Over Temperature Protection (OTP) | Yes |
| Current Monitor Output | Yes |
| Internal TVS Surge Protection | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| STQFN-18 | 1.6 x 3.0 mm | 18 | 0.4 |
アプリケーション
- 電源レールスイッチング
- 複合プリンタ
- 電気通信機器
- ハイパフォーマンス・コンピューティング:5V、9V、12V、20Vのポイント・オブ・ロード配電
適用されたフィルター