| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 1.6 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| CNT/DLY (Max) (#) | 8 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 22 |
| GPIOs (#) | 10 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 23 |
| MOQ | 3000 |
| Memory Type | OTP |
| Nominal VDD | 1 - 1.6 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pipe Delay | 3x 4-bit; 10x 8-bit; 1x 16-bit Shift Regs |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 1.6 x 1.6 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $0.63413 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
SLG47512は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IO ピン、SLG47512のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。