| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 3.0 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Lead Count (#) | 20 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| GPIOs (#) | 10 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| Longevity | 2037 9月 |
| Look-up Table (LUTs) | 17 |
| Memory Type | OTP |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 3.0 |
| Price (USD) | $0.97604 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Special Features | 1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 4.5 - 26.4 |
SLG47115-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナルおよびブリッジ機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG47115-EVの相互接続ロジック、IOピン、高電圧ピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 構成可能なPWMマクロセルと高電圧出力を組み合わせることで、モータ駆動または負荷駆動アプリケーションに役立ちます。 高電圧端子により、スマート・レベル・トランスレータの設計や、高電圧大電流負荷の駆動が可能になります。