メインコンテンツに移動
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、12 GPIO、4 ACMP、I2C、2x P-FET(44Ω,2A)
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSTQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)21
GPIOs (#)12
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)23
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 3.0
Pkg. TypeMSTQFN
Special Features2x P-FET (44Ω,2A)
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG46867は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46867のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。