メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、4 ACMPs、I2C

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 2.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)21
GPIOs (#)12
InterfaceI2C
Longevity2037 1月
Look-up Table (LUTs)23
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 2.0
Qty. per Reel (#)3000
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG46855-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46855-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。