メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、4ビットI2C I/Oエキスパンダ、VDD範囲:1.71〜5.5V、12 GPIO、3 ACMP、I2C

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

GPIOs (#)12
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16 stage
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)14
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.2
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
# of Programable Delays (#)1
Assembly LocationCHINA, TAIWAN
LUTs (Max) (#)17
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
Price (USD)$0.49635

説明

SLG46540は、一般的に使われる混合信号機能と統合された小型の低消費電力4ビットI/Oエクスパンダで、I2Cバス用です。 ユーザーは、ワンタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46540の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。