メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

最大動作周波数は200MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算 をサポートするFPUを搭載しています。高速な演算処理が可能であり、産業機器などのニーズに対応します。 またCD-ROMデコーダやサンプリングレートコンバータを搭載し、カーオーディオ、ホームオーディオ等のデジタルオーディオ機器に最適です。データ通信 機能としてUSB規格v2.0のハイスピード(480Mbps)対応ホストおよびファンクションのインタフェース、並びにWVGAサイズ(800×480 画素)までの液晶パネルに対応可能な表示コントローラを追加しています。これにより、表示システムを備え、USBフラッシュメモリや携帯オーディオなどの USBデバイスを接続して高速なデータ転送を行うデジタルオーディオ機器を安価に構成できます。その他の通信機能として、車載LANのCANコントローラ とIEBus™コントローラ、デジタルオーディオデータの入出力用のシリアルサウンドインタフェース(SSI)、16段FIFO付シリアルコミュニケー ションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。 SH7263 グループは、オプション機能に「IEBus」と「SDホストインタフェース (SDHI)」があります。 詳細についてはラインアップ一覧を参照ください。

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerADCDACUSBDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)
R5S72630P200FPObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
FQFPSH2A-FPU320080KB240#3 - 3.6200MHz29916-bit x 7-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-40 to +85
R5S72631P200FPObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
FQFPSH2A-FPU320080KB240#3 - 3.6200MHz29916-bit x 7-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-40 to +85
R5S72632P200FPObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
FQFPSH2A-FPU320080KB240#3 - 3.6200MHz29916-bit x 7-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-40 to +85
R5S72633P200FPObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
FQFPSH2A-FPU320080KB240#3 - 3.6200MHz29916-bit x 7-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-40 to +85