メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

50MHzの高速動作とインバータ駆動に適する多機能タイマやA/D変換器、シリアルインタフェースをワンチップに搭載、産業や民生分野のインバータ機器 への応用に適します。メモリとしては、256kB の大容量Flashメモリを搭載したSH7046に加えMask版では様々なメモリサイズを取り揃えシステムの規模に合わせて選べます。

アプリケーション

  • Home Appliance

ナレッジベース

  1. FAQ 103324 : クロックが発振しない、もしくは発振が停止する原因として、どのような事が考えられますか?

    ... が不安定なる場合があります。 適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

  2. FAQ 103479 : システムコントロールレジスタ(SYSCR)のRAMEビットは、どのような時に使用するのですか?

    ... にすることで、内蔵RAMのデータを保護することができます。   適用製品 SH7144, SH7145 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108

  3. FAQ 103430 : RES 立ち上がり、立ち下がり時間」が規定されていますが、max値を超えたらどうなるのでしょうか?

    ... 障しております。     適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032, SH7034, SH7034B SH7032 SH7020, SH7021 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (77件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。