メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

センサ信号コンディショナ(SSC/AFE)

ルネサスのセンサ信号コンディショナ(SSC)ICは、最先端のアナログおよびデジタルインタフェースを通じて補正およびリニアライズされたセンサ信号を提供し、センシング用途において優れた精度と性能を実現します。 当社のSSC製品は、アナログフロントエンド、高分解能ADC、校正アルゴリズム、さまざまなインターフェースを統合することにより、システムコスト、複雑さ、ボードスペースを大幅に削減します。 ルネサスのSSCは、業界をリードする精度、信頼性、機能安全性(FuSa)を実現するために、過酷でノイズの多い環境向けに設計されています。 当社は、自動車および非自動車市場において、よりスマートで効率的なセンシングシステムを実現する高精度で信頼性の高いソリューションを提供し、物理信号をインテリジェントなデジタルシステムにシームレスに統合することを可能にします。

業界をリードする高い性能

業界をリードする高い性能

ルネサスは、超低ドリフト、高精度、高速応答を実現するセンサ信号コンディショナ性能のベンチマークを確立し、ミッションクリティカルなセンシング用途において幅広い業界から信頼されています。

直感的なエコシステム

直感的なエコシステム

センサパラメータの開発・チューニング、信号経路の最適化に加え、精度確保をこれまでになく迅速かつ容易に実現します。

最も幅広い製品ポートフォリオ

最も幅広い製品ポートフォリオ

アナログからデジタルまで、抵抗膜方式から静電容量方式まで、ベーシックなものからスマートなものまで、幅広いセンシング・ソリューションを提供しています。 パートナーにより無限の可能性が広がります。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。