| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MOD |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 88 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 19.6 x 18 x 2.7 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | MOD |
| Lead Count (#) | 88 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -20 to +60°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | UNITED STATES |
| Bandwidth (MHz) | 0.0113 |
| Charge Control | NiMH and Alkaline batteries |
| Data Rate (Mbps) | 0.0016 |
| Device Functions | Module |
| I/O Type | UART, SPI, PCM |
| MOQ | 600 |
| Memory External | No |
| Pkg. Dimensions (mm) | 19.6 x 18 x 2.7 |
| Power Amplifier | 23 |
| Price (USD) | $17.83608 |
| Processor CPU MIPS (MIPS) | 80 |
| Processor DSP MIPS (MIPS) | 80 |
| Qty. per Reel (#) | 600 |
| Radio DECT (6.0) | Yes |
| Radio JDECT | Yes |
| Radio KDECT | No |
| Software Support | Flexible API Interface |
CVM(コードレス音声モジュール:Cordless Voice Module)開発キットは、ヘッドセット付きの開発ボード2枚で構成され、音声接続のセットアップを可能にします。 コードレスアプリケーションの開発を容易かつコスト効率よく行うことができ、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。
モジュールのすべての機能は開発ボードのピンからアクセスでき、ボタンやLEDの状態も変更・確認することができます。 CVMキットには、CR16C+シリーズマイコンの開発環境を提供するEclipseベースのIDEであるAthena開発環境と、CR16用のGNUクロスコンパイラ/リンカが付属しており、外部のマイコンは不要となります。