メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • モジュールにフラッシュを使用し、アップグレードを容易にする
  • ETSI DECT(GAP)準拠
  • ポータブルユニットを最大6台まで接続可能
  • 外部ホスト用UARTインタフェース
  • 組込みソリューションのソフトウェアにも対応
  • 音声・低速データ通信に対応
  • パワーマネージメント対応

メリット

  • 干渉のない帯域でETSI標準のプロトコルで動作する、フリーサイズのモジュールに適合し、以下をサポートします。
    • DECT
    • DECT 6.0
    • J-DECT
    • CAT-iq
  • 固定部、可搬部として動作
  • プロトコルスタック一式を搭載
  • TBR6およびFCC完全認証、J-DECT事前認証済み
  • APIインタフェースセットでシンプルに動作
  • テストされたモジュールにより、RFテストが不要
  • 市場投入までの時間を短縮
  • ソフトウェアサンプルのセットは開発キットに含まれます

説明

CVM(コードレス音声モジュール:Cordless Voice Module)開発キットは、ヘッドセット付きの開発ボード2枚で構成され、音声接続のセットアップを可能にします。 コードレスアプリケーションの開発を容易かつコスト効率よく行うことができ、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。

モジュールのすべての機能は開発ボードのピンからアクセスでき、ボタンやLEDの状態も変更・確認することができます。 CVMキットには、CR16C+シリーズマイコンの開発環境を提供するEclipseベースのIDEであるAthena開発環境と、CR16用のGNUクロスコンパイラ/リンカが付属しており、外部のマイコンは不要となります。

製品比較

画像
画像
SC14CVMDECTDA14AVDDECT
Processor CPU MIPS (MIPS)-165
Processor DSP MIPS (MIPS)-290
I/O Type- PCM, SPI, UART, USB 2.0
Data Rate (Mbps)-0.0016
Bandwidth (MHz)-0.02
Charge Control-Li-ion
Software Support-Flexible API Interface

アプリケーション

  • ホスト型または組み込み型のコードレスインカム
  • ホスト型または組み込み型のコードレス赤ちゃん電話モニタ
  • 最大1.6 Kbit/sのホスト型無線データアプリケーション(例:POS端末)または54kbit/sの新機能CAT-iq LU-10を使用可能
  • セットトップボックス
  • ルータ、ワイヤレスxDSL/ケーブルモデム
  • 産業用機器制御システム
  • 防犯ブザー
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
  • ペンダントアプリケーション
  • その他すべてのポイントトゥーポイント接続

適用されたフィルター