概要
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S1JA MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
Kit Contents
- TB-S1JA ボード
- USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル
System Requirements
- Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
- システムRAM:8GB以上
- ハードディスク空き容量:2GB以上
- USB2.0以上のポート x 2
- インターネット接続環境
特長
- S1JA MCUグループを搭載 - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
- 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
- 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
- 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
- 16ビットSAR ADC、24ビットΔΣADC、12ビットDAC、アナログコンパレータ、オペアンプを備えたクラス最高のアナログソリューション
- HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、ユーザプッシュボタン
- プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
- プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
- 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
- セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES128/256)のサポートで、安全なデータ通信と保存
- ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
- SEGGER J-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行
サンプル&ご購入
S1JA Target Board Kit
RTK7TBS1JAS00001BU アクティブ
1u | $34.12参考価格