メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20008
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R5F52606AGNE#50)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Longevity2033 12月
Carrier TypeTape & Reel
Family NameRX
Series NameRX200
Group NameRX260
CPU ArchitectureRX
Main CPURXv3
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
RAM (KB)128
ECC SRAMNo
Lead Count (#)48
Pkg. TypeHWQFN
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports40
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)4
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2500
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)7
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)64
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)7
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)7
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)19
32-Bit Timer (ch)2
16-Bit Timer (ch) (#)10
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)11
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)24
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
Security & EncryptionUnique ID
Debug InterfaceSingle-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
ADC12-bit x 11-ch
Bit Size32
CPURXv3
DMAYes
EthernetNo
Family NameRX
Group NameRX260
Human Machine InterfaceCapacitive Sensing Unit 24ch
Lead CompliantYes
Length (mm)7
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Replacement Remark
SPI (#)7
Suggested Kitshttps://www.renesas.com/en/search?keywords=fpb-rx261
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 11-ch, 32-bit x 2-ch
UART (#)6
Width (mm)7

説明

RX260グループは卓越した電力効率と高度なタッチ機能を実現する32ビットマイクロコントローラです。家電、産業、ビルディングオートメーション、バッテリ駆動製品などの幅広いアプリケーションに適しています。

最大64MHzで動作するRXv3コアは、355CoreMarkの高い性能を発揮します。一方でアクティブ電流は69μA/MHz、スタンバイ電流は1μAに抑えられています。スタンバイ中に一部の周辺機能を動作させるスヌーズモードを使用することにより、間欠動作時の消費電力を最小化できます。

HMI機能として、第3世代の静電容量式タッチセンサ(CTSU2SL)を搭載しています。外来ノイズによる誤検出を低減するマルチ周波数スキャン、電極への水の付着による影響を抑えるアクティブシールド、CPUを起動せずにタッチを検出する自動判定機能、複数電極のタッチ計測時間と消費電流を低減するMEC機能を使用できます。

セキュリティ機能も充実しており、書き換え不可領域をコードフラッシュメモリ上に設定できるエリアプロテクション機能を搭載しています。セキュアブートプログラムの格納などに最適です。