メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 700V 150mΩ SuperGaN FETを内蔵
  • JEDEC規格認定済み GaN技術
  • ゼロスタンバイ消費電力
  • システムコスト低減に貢献する単層PCB設計に対応
  • 急速充電アダプタおよび各種電源プロファイルに対応
  • 適応MMC動作およびライン/負荷に応じたCCMまたはQRモード動作
  • 効率向上と可聴ノイズの排除
  • 小型化・高効率化・EMI性能最適化を実現
  • 補助巻線電圧の正負両極性センシングにより、EMIを改善しトランス設計を簡素化
  • GaNパワーデバイス向けに最適化されたゲートドライブ
  • SSR制御により、微細ステップでの定電圧(CV)/定電流(CC)制御に対応
  • 最大270kHzのスイッチング周波数に対応
  • 内蔵保護機能:入力電圧低下/復帰検出、出力短絡、出力過電圧、フォトカプラ故障など
  • ユーザ調整可能な内部OTPしきい値

説明

RRW22111は、700V SuperGaN® FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応し、ゼロスタンバイ電力の急速充電アプリケーションを実現します。 ルネサスの特許取得済み固定周波数準共振(QR)スイッチングモードと適応マルチモード制御(MMC)で動作します。 RRW2211xは、ルネサスの二次側コントローラであるiW780/iW610、またはSSR、同期整流(SR)制御、およびProgrammable Power Supply(PPS)対応USB Power Delivery(PD)3.2を統合したRRW30110/RRW43010チップセットとの組み合わせに最適化されています。 一般的な設計では、RRW22111は45W~65Wクラス以上の用途に使用されます。また、RRW2211xとiW780チップセットを用いたUSB PDトラベルアダプタでは、USBケーブル非接続時に消費電力5mW未満を実現できます。

MMCはPWM、PFM、バーストモード動作を含み、効率とEMI性能の最適化を可能にします。 RRW22111とiW780チップセットは、多段階の定電圧(CV)および定電流(CC)制御に対応し、高精度な制御と高速かつスムーズな遷移を実現します。 SSRデジタル補償により外付けのループ補償部品が不要となり、あらゆる動作条件で安定性を維持します。

ルネサス独自のデジタル制御により、高効率、高精度な電圧・電流制御、および高速な動的負荷応答を実現しつつ、システムコストの低減にも貢献します。 QRスイッチング、MMC動作、SSRベースの制御を組み合わせることで、最新の急速充電要件に対応します。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)15.3
UVLO Falling (V)7.5
VBIAS (Max) (V)42
PWMs (#)1
Output Power Max (W)100
Switching Frequency (KHz)70 - 270
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
Simulation Model AvailableNo
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN8x88 x 8 x 0.8522

製品比較

RRW22111RRW22115RRW22112
Control ModePeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCM
Output Power Max (W)1004565
PWMs (#)111

アプリケーション・ブロック図

6.6kW onboard charger block diagram combines a single-stage bidirectional AC/DC architecture with a DAB approach enabled by advanced GaN technology.
6.6kW Single-Stage Onboard Charger (OBC)
Single-stage GaN-based bidirectional onboard charger with DAB topology, delivering high efficiency, compact size, and enhanced reliability.

その他アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ノートPC向けUSB PDアダプタ
  • TV、ネットワーク機器、家電、補助電源向け電源
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Control ModeSwitching Frequency (KHz)VBIAS (Max) (V)Temp. Range (°C)
RRW22111-153ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFN8x82u | $1.8622#Tape & Reel3Peak Current Mode DCM/CCM70 - 27042V-40 to +150°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。