メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 700V 480mΩ GaN FETを内蔵
  • JEDEC規格認定済み GaN技術
  • ゼロスタンバイ消費電力
  • システムコスト低減に貢献する単層PCB設計に対応
  • 急速充電アダプタおよび各種電源プロファイルに対応
  • 適応MMC動作およびライン/負荷に応じたCCMまたはQRモード動作
  • 効率向上と可聴ノイズの排除
  • 小型化・高効率化・EMI性能最適化を実現
  • 補助巻線電圧の正負両極性センシングにより、EMIを改善しトランス設計を簡素化
  • GaNパワーデバイス向けに最適化されたゲートドライブ
  • SSR制御により、微細ステップでの定電圧(CV)/定電流(CC)制御に対応
  • 最大270kHzのスイッチング周波数に対応
  • 内蔵保護機能:入力電圧低下/復帰検出、出力短絡、出力過電圧、フォトカプラ故障など
  • ユーザ調整可能な内部OTPしきい値

説明

RRW22115は、700V SuperGaN® FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応し、ゼロスタンバイ電力の急速充電アプリケーションを実現します。 ルネサスの特許取得済み固定周波数準共振(QR)スイッチングモードと適応マルチモード制御(MMC)で動作します。 RRW2211xは、ルネサスの二次側コントローラであるiW780/iW610、またはSSR、同期整流(SR)制御、およびProgrammable Power Supply(PPS)対応USB Power Delivery(PD)3.2を統合したRRW30110/RRW43010チップセットとの組み合わせに最適化されています。 一般的な設計では、RRW22115は25W~45Wクラスの用途に使用されます。また、RRW2211xとiW780チップセットを用いたUSB PDトラベルアダプタでは、USBケーブル非接続時に消費電力5mW未満を実現できます。

MMCはPWM、PFM、バーストモード動作を含み、効率とEMI性能の最適化を可能にします。 RRW22115とiW780チップセットは、多段階の定電圧(CV)および定電流(CC)制御に対応し、高精度な制御と高速かつスムーズな遷移を実現します。 SSRデジタル補償により外付けのループ補償部品が不要となり、あらゆる動作条件で安定性を維持します。

ルネサス独自のデジタル制御により、高効率、高精度な電圧・電流制御、および高速な動的負荷応答を実現しつつ、システムコストの低減にも貢献します。 QRスイッチング、MMC動作、SSRベースの制御を組み合わせることで、最新の急速充電要件に対応します。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)15.3
UVLO Falling (V)7.5
VBIAS (Max) (V)42
PWMs (#)1
Output Power Max (W)45
Switching Frequency (KHz)70 - 270
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
Simulation Model AvailableNo
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN8x88 x 8 x 0.8522

製品比較

画像
画像
画像
RRW22115RRW22112RRW22111
Control ModePeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCM
Output Power Max (W)4565100
PWMs (#)111

アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ノートPC向けUSB PDアダプタ
  • TV、ネットワーク機器、家電、補助電源向け電源

適用されたフィルター