メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 85GHzの3dB帯域幅と、70GHz超のピーク周波数
  • パッケージおよび変調器損失を補償する14dB(標準)のピーキング
  • ゲインコントロール用ダイナミックレンジ >10dB
  • 4.0Vppd出力電圧スイング時の標準消費電力 3.2W
  • AC結合100Ω差動入力
  • DC結合60Ω差動負荷を駆動可能なオープンコレクタ出力段
  • 超低チャネル間クロストーク
  • ゲインおよび出力電圧振幅の高精度なアナログ/デジタル監視・制御
  • 低周波カットオフ <1MHz
  • プログラマビリティを実現するOIF準拠SPIインタフェース

説明

RRT75474-DNTは、低消費電力・高性能な128Gbaud対応4チャンネルリニアドライバICです。 メトロおよび長距離用途における、800Gbps以上の光集積トランスミッタ小型フォームファクタ(SFF)モジュール向けに設計されています。

本デバイスは、アナログ制御回路とシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)によるデジタル制御を内蔵しており、高精度かつ各チャネル独立のドライブレベル制御およびモニタリングを可能にします。 各ドライバチャネルは、100Ω差動AC結合入力と、オープンコレクタ出力段を備えた60Ω差動インタフェースを特長とします。 本デバイスは、InPベース、薄膜リチウムニオベート、およびシリコンフォトニクスのマッハツェンダ変調器に対応しています。

パラメータ

属性値
FunctionLinear Driver
Data Rate Max (Gbps)140
Channels (#)4
Output TypeDifferential
Output Voltage (V)4

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

製品比較

RRT75474RRT75472
Channels (#)44
Data Rate Max (Gbps)140140
Output TypeDifferentialSingle-ended
Output Voltage (V)42
Temp. Range (°C)-5 to 95°C-5 to 95°C

アプリケーション

  • 800G以上対応の次世代マルチレベルQAM変調システム             
     
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of Wafer Fabrication
RRT75474-DNTActiveAvailable在庫切れWAFER1ku | $336.890WFPYese3 Sn-5 to 95°CUSA
RRT75474-DMTPreviewAvailable在庫切れWAFER1ku | $336.890WFPYese3 Sn-5 to 95°CUSA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。