メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 800G、1.2T以上のDP‑mQAMアプリケーション向けに、各チャンネルで標準ボーレート140Gbaudを実現
  • 電気光学帯域幅 >75GHz
  • ゲインコントロール用ダイナミックレンジ >10dB
  • リニア2.0Vppシングルエンド出力時の標準消費電力 4.0W
  • AC結合差動入力 100Ω
  • シングルエンド出力 30Ω~50Ω
  • 超高密度設計向けに超低チャネル間クロストークを実現
  • ピーク調整機能
  • ピーク検出およびゲイン制御モニタ用ゲイン・出力電圧のアナログ制御
  • OIF準拠SPIデジタルインタフェース内蔵

説明

RRT75472は、低消費電力かつ高性能な 4チャネルリニアドライバICで、メトロおよび長距離用途の 800G、1.2T以上の光集積トランスミッタ小型モジュール(SFF)向けに設計されています。

本デバイスは、ドライバ 4レーンと、DC制御およびモニタリング用のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)回路を単一ダイ上に集積しています。 各チャンネルは 100Ω差動AC結合入力と、バックターミネート付きのシングルエンド出力を備えています。 出力ステージにより、30Ω~50Ω の広い特性インピーダンス範囲を持つ光変調器との外部 AC結合インタフェースが可能です。 リニア出力電圧2.0 Vppは、マルチレベルQAM変調を行うLiNbO₃ 光変調器に適しています。

パラメータ

属性
FunctionLinear Driver
Data Rate Max (Gbps)140
Channels (#)4
Output TypeSingle-ended
Output Voltage (V)2

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

製品比較

RRT75472RRT75474
Channels (#)44
Data Rate Max (Gbps)140140
Output TypeSingle-endedDifferential
Output Voltage (V)24
Temp. Range (°C)-5 to 95°C-5 to 95°C

アプリケーション

  • 800G、1.2T 以上の高性能マルチレベルQAM変調
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of Wafer Fabrication
RRT75472-DNTActiveAvailable在庫切れWAFER1ku | $336.890WFPYese3 Sn-5 to 95°CUSA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。