メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低消費電力Wi-Fi 6およびBluetooth LEモジュール160MHz Arm Cortex-M33プロセッサ搭載(内蔵フラッシュメモリ付き)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Module
Pkg. Code:
Lead Count (#):53
Pkg. Dimensions (mm):15.0 x 20.0 x 3.0
Pitch (mm):0.9

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)53
Carrier TypeTape & Reel
Pb (Lead) FreeYes
Wireless StandardWi-Fi 6 (802.11ax)
Band2.4GHz + 5GHz
FunctionPCB trace antenna
Assembly LocationCHINA
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
ApplicationThermostats, Door locks, Security cameras, Video door bells, Temperature sensors, Smoke detectors, Smart sensors, Garage door openers, Pet trackers, Asset trackers, Industrial Sensors, Home automation, Home appliances, Smart medical
Data Flash (KB)8000
MOQ500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.9
Pkg. Dimensions (mm)15.0 x 20.0 x 3.0
Pkg. TypeModule
Price (USD)$9.2862
Qty. per Carrier (#)500
Tape & ReelYes

説明

RRQ61051は 、RA6W1 MCU上で構築されたWi-Fi 6およびBluetooth® Low Energy(LE)コンボモジュールで、Arm® Cortex-M33®プロセッサを搭載しています。 デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fiサブシステム、オンチップメモリ、柔軟な周辺機器インタフェース、および高度な電力管理機能を備えています。 このモジュールは8MBのフラッシュメモリ、40MHz水晶発振子、RF整合部品を内蔵し、設計の柔軟性を高めるため3種類のアンテナオプションを提供します。 このモジュールは、Wi-FiとBluetooth LEの両方の接続性を必要とする複雑な低消費電力IoTアプリケーションをサポートする、スタンドアロン型のシングルチップソリューションを提供します。 極めて低消費電力の動作は、MCUの未使用要素を動的に無効化することで実現され、デバイスがデータを送受信していない時はほぼゼロの消費電力を実現します。