メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低消費電力Wi-Fi 6モジュール 160MHz Arm Cortex-M33フラッシュ内蔵

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Module
Pkg. Code:
Lead Count (#):53
Pkg. Dimensions (mm):15.0 x 20.0 x 3.0
Pitch (mm):0.9

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)53
Carrier TypeTape & Reel
Pb (Lead) FreeYes
Wireless StandardWi-Fi 6 (802.11ax)
Band2.4GHz + 5GHz
FunctionRF antenna pin
Assembly LocationCHINA
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
ApplicationThermostats, Door locks, Security cameras, Video door bells, Temperature sensors, Smoke detectors, Smart sensors, Garage door openers, Pet trackers, Asset trackers, Industrial Sensors, Home automation, Home appliances, Smart medical
Data Flash (KB)8000
MOQ500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.9
Pkg. Dimensions (mm)15.0 x 20.0 x 3.0
Pkg. TypeModule
Price (USD)$7.4228
Qty. per Carrier (#)500
Qty. per Reel (#)500
Tape & ReelYes

説明

RRQ61001は、統合されたArm® Cortex®-M33システムプロセッサを搭載した RA6W1 MCUをベースとするWi-Fi 6モジュールであり、デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fiサブシステム、オンチップメモリ、柔軟な周辺機器インターフェース、および電源管理機能を備えています。このモジュールは、Wi-Fiネットワーク接続を必要とする複雑な低消費電力IoTアプリケーションをサポート可能な、スタンドアロン型のシングルチップソリューションを提供します。 極めて低消費電力の動作は、MCUの未使用要素を動的に無効化することで実現され、デバイスがデータを送受信していない時はほぼゼロの消費電力を実現します。