メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広範な入力電圧範囲: –2.5V~–20V
  • 最大出力電流:500mA
  • 低ドロップアウト電圧:500mA時269mV(typ.)
  • 低静止電流
  • 出力電圧調整範囲:-1.2V〜-18V
  • 優れたラインレギュレーション/ロードレギュレーション
  • 2.2μFのMLCC出力コンデンサで安定動作
  • フォールドバック過電流保護: 短絡時に自動で出力電流制限
  • 過熱保護機能: サーマルシャットダウン内蔵
  • 8Ld DFN(3mm×3mm)パッケージ

説明

RRP52999は、入力電圧–2.5Vから–20Vの負電圧に対応し、最大500mAの電流を出力できる低ドロップアウト(LDO)型負電圧リニアレギュレータです。 外付けフィードバック抵抗によって出力電圧を–1.2V~–18Vに調整できます。

無負荷時の静止電流は約98µAと小さく、シャットダウンモードでは約10µAまで低減するため、低消費電力システムにも適しています。

本レギュレータは、ヒステリシス付き低電圧ロックアウト(UVLO)やイネーブル端子、フォールドバック機能付きの過電流保護、ヒステリシス付き過熱保護(サーマルシャットダウン)などの機能を備え、安定した電圧供給を実現します。 また、2.2µFの小容量MLCC出力コンデンサでも安定動作し、3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性
Input Voltage (Min) (V)-20
Input Voltage (Max) (V)-2.5
Output Voltage (Min) (V)-20
Output Voltage (Max) (V)-2.5
Output Current 1 (Max) (A)0.5
Output Current 2 (Max) (A)0.5
Drop Out Voltage (Typical)269mV
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)66
Quiescent Current98μA
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)230
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.8580.7

アプリケーション

  • A/Dコンバータ(ADC)用電源
  • D/Aコンバータ(DAC)回路用電源
  • 高精度アンプ用電源
  • 医療・ヘルスケア機器
  • 通信・インフラ機器
  • 産業・計測機器
型名状態サンプル在庫パッケージMoisture Sensitivity Level (MSL)
RRP52999-NH0ActiveN/A在庫切れDFN1
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。