特長
- VIN_Bulk入力電源電圧範囲:3.0V~5.5V
- 降圧スイッチングレギュレータ x 4:SWA、SWB、SWC、SWD
- LDOレギュレータ x 2:VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
- エラーインジェクション機能
- 永続エラーログレジスタ
- セキュアモードおよびプログラマブル動作モード
- スイッチングレギュレータの出力電圧、電源投入および停止シーケンスを個別にプログラム可能
- 出力パワーグッドステータス通知機能
- VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧保護
- スイッチングレギュレータ出力保護機能:出力過電圧保護、出力低電圧保護、出力電流制限
- 出力電流・出力電力測定機能、および出力電流しきい値設定機能
- 温度測定機能、温度警告しきい値、および過熱シャットダウン機能
- マルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリ(NVM)
- カスタマイズ用のプログラマブルおよびCAMM2専用レジスタ
- オープンドレインIO(I2C)およびプッシュプルI/O(I3C Basic)に対応
- スイッチングレギュレータをイネーブルする柔軟な機能(VR_ENピン、I2CまたはI3C Basicインタフェース経由のVRイネーブルコマンド、または自動パワーオン)
- 低消費電力状態(P1状態)
- 電源再投入なしでPMICをプログラマブルモードに設定可能なアンロック入力ピン
- DVFSQ_nピンを使用したSWB向けVDDQ動的電圧周波数スケーリング(DVFSQ)機能
- SWBディセーブルオーバーライド機能
- PMIC保証ステータスビット
- 高分解能ADC(31.25mA/mWステップ)
説明
RRG5341x-A10は、LPDDR5/5X CAMM2モジュール向けに、プログラマブルな高精度出力電圧を提供する高集積・高効率PMICです。降圧スイッチングレギュレータ x 4とLDOレギュレータ x 2を搭載しています。 JEDEC PMIC5200仕様に完全準拠しています。 PMICは、システムボードから供給される入力電源 x 2(VINおよびVIN_Bulk)で動作し、内蔵のスイッチングレギュレータおよびLDOレギュレータに電力を供給します。
RRG5341x-A10は、PMIC自身およびCAMM2モジュールを構成する部品を保護するため、多数の高度な保護機能を備えています。 PMICは、不正な攻撃から保護するセキュアモードを備えるとともに、低電圧I/O動作に対応した最大12.5MHz動作の高機能I3Cバスを搭載しています。
RRG5341x-A10は、はんだ接合部の信頼性と放熱性能を高めた35ピンVFQFPN(5 × 5mm)パッケージで提供されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Product Type | Power Management IC |
| Function | DDR5 Client PMIC |
| Application System | Client |
| Input Voltage Range (V) | 3 - 5.5 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| FCQFN | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 35 | 0.4 |
アプリケーション
- LPDDR5 LPCAMM2
適用されたフィルター