メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN_Bulk入力電源電圧範囲:4.25V~15.0V
  • VIN_Mgmt入力電源電圧範囲:3.0V~3.6V
  • 降圧スイッチングレギュレータ x 6:SWA、SWB、SWC、SWD、SWE、SWF
  • 三相レギュレータ x 1、二相レギュレータ x 2、または単相レギュレータ x 6の構成にプログラム可能
  • LDOレギュレータ x 3またはx 4:Vbias x 1またはx 2(VBias1、VBias2)、VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
  • VIN_Mgmt入力電源からVIN_Bulk入力電源への自動切替機能
  • エラーインジェクション機能
  • 詳細情報を含む永続エラーログレジスタ
  • 書き込み保護モードおよびプログラマブル動作モード
  • スイッチングレギュレータの出力電圧、電源投入および停止シーケンスを個別にプログラム可能
  • 入出力パワーグッドステータス通知機能
  • VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧保護、入力低電圧保護
  • スイッチングレギュレータ出力保護機能:出力過電圧保護、出力低電圧保護、出力電流制限
  • 出力電流・出力電力測定機能、および出力電流しきい値設定機能
  • 温度測定機能、温度警告しきい値、および過熱シャットダウン機能
  • マルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリ(NVM)
  • MTPエラーチェック機能
  • トレーサビリティ用の固有シリアル番号
  • カスタマイズ用のプログラマブルレジスタおよびDIMM固有レジスタ
  • 汎用ステータス割り込み機能
  • PMICの各種機能をリセットするリセット入力ピン
  • 自動パワーオン機能
  • レギュレータを有効化するVR出力イネーブルピン
  • オープンドレインI/O(I2C)またはプッシュプルI/O(I3C Basic)に対応

説明

RRG5322x-A20は、DDR5サーバDIMMモジュール向けに設計された、高集積・高効率のPMICです。降圧スイッチングレギュレータ x 6とLDOレギュレータ x 3またはx 4を内蔵し、プログラム可能で高精度な出力電圧を提供します。 JEDEC DDR5 PMIC5030仕様に完全準拠しています。 PMICは、システムボードから供給される入力電源 x 2(VIN_MgmtおよびVIN_Bulk)で動作し、内蔵のスイッチングレギュレータおよびLDOレギュレータに電力を供給します。

RRG5322x-A20は、PMIC自身およびDDR5サーバDIMMモジュールを構成する部品を保護するため、多数の高度な保護機能を備えています。 PMICは、不正な攻撃から保護するセキュアモードを備えるとともに、低電圧I/O動作に対応した最大12.5MHz動作の高機能I3Cバスを搭載しています。

RRG5322x-A20は、はんだ接合部の信頼性と放熱性能を高めた113ピンFCCSP(5.55 × 9.0mm)パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Product TypePower Management IC
FunctionDDR5 Server PMIC
Application SystemServer
Input Voltage Range (V)3 - 3.6

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCCSP9.0 x 5.55 x 0.91130.5

アプリケーション

  • DDR5 RDIMM
  • DDR5 MRDIMM
  • CXL

適用されたフィルター