メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力オフセット電圧:±0.4mV
  • 利得帯域幅製品:1MHz
  • 低帯域ノイズ:38nV/rtHz
  • 低入力バイアス電流:5pA
  • 低電源電流:60µA/Ch (typ)
  • ユニティゲインの安定性
  • 内部EMIフィルタ
  • 温度範囲:-40℃~+125°C

説明

RRA79002は、低消費電力の汎用オペアンプで、スペースが重視される現代の電子機器向けに設計されています。レール・ツー・レールの入出力スイングを持つこのオペアンプは、狭い場所でも卓越した性能を発揮し、低電圧動作と堅牢な容量性負荷駆動が不可欠な煙感知器、ウェアラブル技術、小型家電製品に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Bandwidth (MHz)1
IBIAS (nA)0.005
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
IS per Amp (mA)0.078
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)2.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.078
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3
TDFN2.0 x 2.0 x 0.7580.5

製品比較

画像
画像
RRA79002ISL28213
IBIAS (nA)0.0050.003
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.078-
Bandwidth (MHz)12

アプリケーション

  • センサ信号の調整
  • 電源モジュール
  • アクティブフィルタ
  • 煙感知器
  • 動体検知器
  • ウェアラブルデバイス
  • スマート家電
  • バーコードスキャナ
  • HVAC(暖房、換気、空調システム)
  • モータ制御

適用されたフィルター