メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_11839
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):10 x 6 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F10AAECLSP#15)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/F1x
Group NameF13
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)4
ECC SRAMYes
Lead Count (#)30
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)10 x 6 x 1.4
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports23
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1680
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)13
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)11
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)10
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ApplicationAutomotive
Family NameRL78
Group NameF13
Lead CompliantYes
Length (mm)10
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLSSOP
Thickness (mm)1.4
Width (mm)6

説明

RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを 搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築できるため、車載用途はもちろん 産業用途にも使用可能。