メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 1.9 Ω typ. (at ID = 2.0 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • Low drive current
  • High speed switching

説明

The RJK4532DPD is a Nch Single Power Mosfet 450V 4A 2300Mohm Mp-3A/To-252.

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RJK4532DPD-00#J2NRNDN/AOut of StockMP-3A1ku | $0.5633#Embossed TapeYesCHINAJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。