| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOP |
| Pkg. Code: | pkg_6746 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 4 x 1.75 |
| Pitch (mm): | 1.27 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RJF0412JSP-00#J0) | 英語日本語 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Embossed Tape |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Application | Industrial, Automotive Use |
| Automotive Qual. | Yes |
| Channels (#) | 1 |
| Function | Thermal FETs |
| Gate Level | Logic |
| ID (A) | 10 |
| Id max @ 25°C (A) | 10 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 2500 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Nch/Pch | Nch |
| Pch (W) | 2.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 4 x 1.75 |
| Pkg. Type | SOP |
| Price (USD) | $1.20564 |
| Qualification Level | Automotive |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 37 |
| RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm) | 23 |
| RDS (on) (Max) @8V to 10V (mohm) | 37 |
| RDS (on) (ohm) typ. @8V to 10V (mohm) | 23 |
| Series Name | Thermal FETs |
| Simulation Model Available | Yes |
| Standard Pkg. Type | SOP-8 / SOIC-8 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.75 |
| Tsd (Typ) (°C) | 175 |
| VDSS (Max) (V) | 40 |
| Width (mm) | 4 |
ゲートの印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチ用MOS FETです。構造はパワーMOS FET のゲート部に過熱遮断回路を内蔵したものであり,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。